Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 3-ST BD: 8-6 - 1951967

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1951967
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918896560
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!