Connecteur pour C.I. - MVSTBW 2,5/ 8-ST GYBDO:10-12SO - 1951569

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 8, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: gris, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1951569
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918889678
Numéro du tarif douanier 85366990

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire