Leiterplattensteckverbinder - GMSTBVA 2,5/ 4-G-7,62 GY - 1951323

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen
  • Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1951323
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918888831
Zolltarifnummer 85366930

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!