Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 CW - 1951187

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1951187
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918888749