Presa base - MCV 1,5/ 2-G-3,5 THT-R56 - 1950984

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 2, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1950984
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918889029
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback