Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08PF05117457 - 1950638

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: türkisgrün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1950638
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918887469