Grundleiste - PC 6-16/ 2-G-10,16 BK - 1950298

Abbildung zeigt eine 8-polige Variante

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1950298
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918886837
Zolltarifnummer 85366930