Connecteur pour C.I. - MSTBA 2,5/ 5-G-5,08 THT AU - 1950081

Aucune photo disponible

L'illustration montre une version à 8 pôles

Embase, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 5, pas: 5,08 mm, coloris: noir, surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1950081
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918886394
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire