Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 2-ST-3,81 BK BD:1-2 - 1950078

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1950078
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918889760
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!