Leiterplattensteckverbinder - GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 BD:NZST52 - 1950065

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1950065
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918886417