Leiterplattensteckverbinder - MVSTBR 2,5/11-ST-5,08 BDNZ7890 - 1949199

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1949199
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918885656