Leiterplattensteckverbinder - FK-MCP 1,5/ 5-STF-3,81NZT10321 - 1949115

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1949115
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918886516