Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/11-ST-5,08-RF - 1948802

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Intuitiv bedienbare Verriegelung schützt vor unbeabsichtigter Trennung
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1948802
Verpackungseinheit 50 Stk
Mindestbestellmenge 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918893538
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 18.910 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback