Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08-RF - 1948750

Spina, corrente nominale: 12 A, numero poli: 6, passo: 5,08 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: verde, superficie contatti: Stagno, Articolo con flangia di bloccaggio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • Il bloccaggio a comando intuitivo protegge dalla separazione involontaria
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1948750
Pezzi/conf. 50 Stk
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
GTIN 4017918893484
Peso per pezzo (confezione esclusa) 11.140 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback