Leiterplattensteckverbinder - ZEC 1,0/ 5-ST-3,5C1R1,5BDNZX12 - 1948530

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktstecktechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1948530
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918884536
Zolltarifnummer 85366930