Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 GY PF117408 - 1948297

Aucune photo disponible

Embase, nombre de pôles: 3, pas: 5,08 mm, Coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1948297
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918910389
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire