Connettori per circuiti stampati - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 THT - 1948213

Nessuna immagine disponibile

Presa base per circuiti stampati, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5,08 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1948213
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918902278
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback