Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 6-ST-3,81 BD:221AB3 - 1947955

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1947955
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918879938