Connecteur pour C.I. - FKCVR 2,5/ 6-ST-RF - 1947560

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 6, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain, Article avec bride de verrouillage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1947560
Unité de conditionnement 50 Stk
Quantité minimum de commande 50 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918892111
Poids par pièce (hors emballage) 11.420 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire