Leiterplattensteckverbinder - MSTBV 2,5/ 3-G-5,08 1,2 - 1944576

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1944576
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918854829
Zolltarifnummer 85366930

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!