Connettori per circuiti stampati - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5 GY NZ:7-0100 - 1944563

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 10 A, numero poli: 6, passo: 7,5 mm, collegamento: Connessione a molla, Colore: grigio, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1944563
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918854553
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback