Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5/ 4-ST BK BD:1-4 - 1944259

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1944259
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918849115
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!