Grundleiste - PC 6-16/ 4-G-10,16 BUGY NZ11801 - 1943959

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: blaugrau, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1943959
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918850906
Zolltarifnummer 85366930