Grundleiste - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10223 - 1943894

Kein Bild verfügbar

Grundgehäuse, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: blaugrau, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten, Befestigungsflansch: Zubehör Art.-Nr. 1827570

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1943894
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918850913
Zolltarifnummer 85366930