Connettori per circuiti stampati - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BUGYNZ10222 - 1943865

Nessuna immagine disponibile

Spina, corrente nominale: 20 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, numero poli: 4, passo: 7,62 mm, collegamento: Connessione a vite con gabbia, colore: blu grigio, superficie contatti: Stagno

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1943865
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918850746
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback