Leiterplattensteckverbinder - QC 1/ 2-ST-BUS BK - 1942015

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1942015
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918845995
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4.310 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)