Leiterplattensteckverbinder - PC 6/ 4-ST-10,16 GY BD NZ42144 - 1941692

Abbildung zeigt eine 5-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1941692
Verpackungseinheit 50 Stk
GTIN 4017918843489
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 33.400 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland PL (Polen)