Presa base - PCV 6-16/ 6-G-10,16 CODED GY NZ - 1941689

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 76 A, numero poli: 6, passo: 10,16 mm, colore: grigio, superficie contatti: Argento, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1941689
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918843502
Numero tariffa doganale 85366930

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback