Presa base - MSTBVA 2,5/ 4-G THT - 1941029

La figura illustra la versione a 8 poli

Presa base, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, numero poli: 4, passo: 5 mm, Colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1941029
Pezzi/conf. 50 Stk
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
Nota Fabbricazione su ordinazione (non restituibile)
Pagina catalogo Pagina 147 (CC-2002)
GTIN 4017918838263
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.530 GRM
Numero tariffa doganale 85366930
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback