Leiterplattensteckverbinder - MSTB 2,5/ 6-ST-5,08 BD:16-21 - 1940389

Kein Bild verfügbar

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1940389
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918834883
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!