Leiterplattensteckverbinder - GFKC 2,5/ 9-STF-7,5 - 1939594

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
  • Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1939594
Verpackungseinheit 50 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 273 (CC-2009)
GTIN 4017918880194
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16.330 GRM
Zolltarifnummer 85366990
Herkunftsland DE (Deutschland)

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!



Musterservice

Bestellen Sie hier Ihr persönliches Muster

Musterservice

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback