Leiterplattensteckverbinder - FK-MC 0,5/12-ST-2,5 GY - 1939293

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1939293
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918835538
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback