Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/11-ST-3,5 BD:B2-A1Q SO - 1939060

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1939060
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918830359
Zolltarifnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback