Leiterplattensteckverbinder - GMSTB 2,5/ 4-ST-7,62 BD:PE-W - 1937897

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1937897
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918734244
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!