Connettori per circuiti stampati - GMSTB 2,5/ 3-G BK - 1937787

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 3, passo: 7,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • I circuiti stampati equipaggiati consentono agli articoli di essere collegati in serie sul passo, in modo flessibile e salvaspazio
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Passo più grande per esigenze di tensione maggiori
  • Inserzione parallela al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1937787
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918732677
Numero tariffa doganale 85366930

Configuratore

Questo articolo può essere configurato!



Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback