Presa base - MCV 1,5/ 9-G-3,5 THT - 1937677

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Presa base, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 9, passo: 3,5 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, Le informazioni per l'utente e le proposte di progettazione per la tecnologia Through Hole Reflow sono indicate nella pagina "Download"

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1937677
Pezzi/conf. 50 Stk
Quantità di ordinazione minima 50 Stk
Pagina catalogo Pagina 161 (CC-2009)
GTIN 4017918890315
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3.660 GRM
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback