Presa base - MCD 1,5/11-G1-3,81BS1-11/1-11I - 1937185

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 7 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, numero poli: 11, passo: 3,81 mm, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde, Nel caso della combinazione con i connettori MCV, utilizzare un connettore maschio MCVW e un connettore maschio MCVR.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1937185
Pezzi/conf. 1
GTIN 4017918731267
Numero tariffa doganale 85366930

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback