Leiterplattensteckverbinder - MC 1,5/ 9-ST-3,81 GY BD:12-4SO - 1937088

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1937088
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918730154
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!