Leiterplattensteckverbinder - FKCT 2,5/ 4-ST KMGY 4303 - 1936759

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar
Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1936759
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918729844
Zolltarifnummer 85366990

Konfigurator

Diesen Artikel können Sie konfigurieren!