Leiterplattensteckverbinder - MSTBT 2,5 HC/ 2-ST GY - 1936199

Kein Bild verfügbar

Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: grau, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1936199
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918811471