Leiterplattenklemme - MKKDS 1/ 9-3,81 HOL - 1935705

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante mit 20 Kontakten

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
  • Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1935705
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918905637
Zolltarifnummer 85369010