Leiterplattenklemme - PT 1,5-PVH-5,0 SAMPLE-SET - 1935462

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenstecker, Polzahl: 1, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1935462
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918935849
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 59.700 GRM