Bloc de jonction pour circuit imprimé - KDS BD:42 - 1934379

Aucune photo disponible

Bloc de jonction pour C.I., pas: 5 mm, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1934379
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918897482
Numéro du tarif douanier 85369010

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire