Leiterplattenklemme - KDS BD:41 - 1934366

Abbildung zeigt eine Kombination als 15-polige Variante

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Montage: Wellenlöten

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1934366