Leiterplatten-Anschlussklemme - ZFKDSA 1-3,81- 9 - 1933930

Abbildung zeigt die 10-polige Variante

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss
  • Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
  • Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1933930