Leiterplattenklemme - MKDSP 10HV/ 8-10,16 BSNZ WH/BK - 1933749

Abbildung zeigt eine 2-polige Variante des Artikels

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 57 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 10,16 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Gerätezulassungen nach UL für 600 V-Anwendungen sind möglich. Hierzu sind die Isolationsanforderungen der jeweiligen Gerätebestimmungen bezüglich der Leiterplattenmontage zu beachten ( z. B. UL 508 )

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1933749