Leiterplattensteckverbinder - FK-MPT 0,5/ 7-ST-3,5 NZ88975GC - 1933684

Abbildung zeigt eine 10-polige Variante des Artikels

Leiterplattenstecker, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
  • Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung
  • Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
  • Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen
  • Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1933684