Leiterplatten-Anschlussklemme - MKDS 5/ 2-6,35 BK Z1L - 1933613

Kein Bild verfügbar

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Bemessungsspannung: 500 V, Raster: 6,35 mm, Polzahl: 2, Montageart: Löten, Anschlussart: Schraubanschluss, Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1933613
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918888442
Zolltarifnummer 85369010