Leiterplattenklemme - MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 BDGN/RD - 1933561

Abbildung zeigt eine 2-polige Variante

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: THR-Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt
  • Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1933561
Verpackungseinheit 350 Stk
Verkaufsschlüssel AAABCA -
Mindestbestellmenge 350 Stk
GTIN 4017918904173
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.200 GRM