Leiterplattenklemme - MKDSP 10/ 2-10,16 SZS BD:L1,L2 - 1933480

Abbildung zeigt die 3-polige Variante

Leiterplattenklemme, Rastermaß: 10,16 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Farbe: grün

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz
  • Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft
  • Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern
  • Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit
  • Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse
Logo Logo Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1933480
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918886905
Zolltarifnummer 85369010